Featured Products
-
ADF7242は、高集積度、低消費の高性能トランシーバで、グローバルな2.4GHz ISMバンドで動作します。この製品は、柔軟性、堅牢性、使い易さ及び低消費電流に重点を置いて設計されています。このICはIEEE802.15.4-2006の2.4GHz PHY仕様をサポートすると同時に、パッケト及びデータ・ストリーム・モードの両方において独自のGFSK/FSK/GMSK/MSK変調方式をサポートしています。最小限の外付け部品で、FCC CFR47 パート15、ETSI EN 300 440(クラス2機器)、ETSI EN 300 328 (FHSS, DR > 250 kbps)、及びARIB STD T-66 標準の規格を達成します。
ADF7242はIEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz PHY要求に準拠しており、250kbpsのデータ・レートとDSSS-O 続きを見る
データシート Rev 0, 07/2010 (pdf 1117kB)
- トランシーバIC、低消費、IEEE802.15.4/独自のGFSK/FSK 0~IF2.4GHz
-
AD8494/AD8495/AD8496/AD8497は、集積回路内に熱電対の冷接点補償回路を内蔵した、高精度の計装用ア ンプです。これらの製品は、あらかじめ校正されたアンプとアイス・ポイント・リファレンスの組み合わせによって、微弱な熱電対の信号を比較的高レベ ル(5mV/℃)の信号に増幅して直接出力します。これらのICはスタンドアロンのサーモ・メータとして、または固定もしくはリモート・セットポイント制 御のど 続きを見る
データシート Rev A, 10/2010 (pdf 720kB)
- 熱電対用アンプ、全機能内蔵、Kタイプ用0℃~50℃、冷接点補償機能付
-
ADF7023は、非常に低パワーの、高性能で高集積化された2FSK/GFSK/MSK/GMSK変調をサポートするトランシーバで、862MHz~928MHzと431MHz~464MHzの周波数バンド内の動作として設計されており、433MHz、868MHz、915MHzでのワールド・ワイド・ライセンス・フリーのISMバンドをカバーします。このデバイスは、ヨーロッパのETSI・EN300-200、北米のFCC(パート15)、中国のショート・レンジ・ワイアーレス規格あるいは他の同様な国別標準での回路アプリケーションに最適な製品です。1kbps~300kbpsのデータ・レートがサポートされます。
送信RFシンセサイザには、電圧制御発振器(VCO)と400Hzの出力チャンネルの周波数分解能をもつ、ローノイズのフラクショナルN PLLが内蔵されています。VCOは、スプリアス放出を軽減する 続きを見る
データシート Rev C, 07/2012 (pdf 1862kB)
- トランシーバIC、ISMバンド、高性能、低消費、FSK/GFSK/MSK/GMSK変調方式が可能
-
AD5750/AD5750-1は、ハードウエアまたはソフトウエアで出力範囲がプログラムできる、シングル・チャンネル、低価格、高精度、電圧/電流出力ドライバです。ソフトウエアでの範囲は、SPI/Microwire™互換のシリアル・インターフェースを介して構成されます。AD5750/AD5750-1はPLCと工業用プロセス制御のアプリケーションをターゲットとしています。AD5750/AD5750-1へのアナログ入力は、低電圧、単電源のD/Aコンバータから供給され、内部的で希望の出力電流/電圧範囲を提供できるように整えられます。アナログ入力範囲は0V~2.5V(AD5750-1)、0V~4.096V(AD5750)となっています。
出力の電流範囲は以下の5つの電流範囲にわたってプログラムできます。4mA-20mA、0mA-20mA、0mA-24mA、±20m 続きを見る
データシート Rev E, 06/2012 (pdf 687kB)
- 電流/電圧出力ドライバ、工業向け、プログラマブルな出力範囲